2016.24.050.35.2000.00
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.24. Aerial cam unit FCC, working surface <=600
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_01/2016_24_050.prj},{NB=2016.24.050.35.2000.00},{L=428},{B=500},{H=375},{H1=225},{HW=180},{L1=390},{L2=415},{L3=310},{L4=247},{L5=83},{D=436.5},{WA=35},{FW=1155},{FR=125.0},{WSB=30},{WVB=65},{SW=-},{SWA=56.2},{SS=58},{SP=-},{SPA=70.3},{GEW=326.000},{ZTC=84669400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.24/CATIA/0-75/b_500mm/2016.24.050__CM__FCC_AEC-HV__ISO_01.zip}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2016.24.050.35.2000.00
2016.24.050.35.2000.00
L
428
428
mm
B
500
mm
H
375
mm
H1
225
225
mm
HW
180
mm
L1
390
390
mm
L2
415
415
mm
L3
310
310
mm
L4
247
247
mm
L5
83
83
mm
D
436.5
436.5
mm
WA
α
35
35
°
FW
Working force
1155
kN
FR
Return force
125.0
125.0
kN
WSB
β
30
30
°
SW
Stroke
-
-
mm
SS
58
58
mm
SP
-
-
mm
GEW
Weight
326.000
326.000
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도