2967.10.20.030
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
moulding / demoulding
demoulding
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/2967_10_asmtab.prj},{NB=2967.10.20.030 (0/-30)},{DOC=2967_10_pdf},{D=20.000},{HUBBEST=30},{HUB=0},{W=-30},{H=42.000},{H1=11.000},{H2=12.000},{H3=20.000},{D1=17.000},{D2=11.000},{M=8.000},{MK=6.800},{DS=8.000},{B=80.000},{B1=72.000},{B2=44.000},{L=80.000},{L1=55.000},{LD=66.000},{BD=28.000},{B3=56.000},{H4=22.000},{R=5.000},{E=22.000},{E1=5.000},{MD=9.000},{MDK=14.000},{MDT=8.000},{L2=50.000},{H5=22.000},{AA=26.000},{AB=40.000},{AL=34.000},{AD1=11.000},{AD2=17.000},{AF=8.000},{AW=42.000},{AD=14.000},{AH=8.000},{AM=10.000},{AMK=8.500},{ZL=12.000},{AE=23.000},{FL=50.000},{PPATH=2967_10_asmsbl.prj},{GEW=1.360},{D3=8.000},{F=18.000},{ZTC=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2967.10.20.030
2967.10.20.030
DOC
Catalog page
2967_10_pdf
D
Bolt mounting diameter
20.000
20.000
mm
HUBBEST
Stroke max.
30
30
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
H
Height
42.000
42.000
mm
H1
11.000
11.000
mm
H2
12.000
12.000
mm
H3
20.000
20.000
mm
D1
17.000
17.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
DS
8.000
8.000
mm
B
Width
80.000
80.000
mm
B1
72.000
72.000
mm
B2
44.000
44.000
mm
L
Length
80.000
80.000
mm
L1
55.000
55.000
mm
B3
56.000
56.000
mm
GEW
Weight
1.360
1.360
kg
D3
8.000
8.000
mm
F
18.000
18.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도