3487.12.00300.032
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas springs MOULD LINE
3487.12.00300.
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_1/3487_12_00300_asmtab.prj},{NB=3487.12.00300.032},{DOC=3487_12_00300.pdf},{FA=300},{PA=150},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=32.000},{SD=16.000},{LN=62.000},{ARN=12.500},{GASVOL=0.020},{PFAKTOR=1.570},{PPATH=3487_12_00300_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.240}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DOC
Catalog page
3487_12_00300.pdf
FA
Initial spring force
300
daN
PA
Filling pressure
150
bar
HUBMAX
Stroke max.
32.000
32.000
mm
FMAX
Final spring force
471.000
471.000
daN
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
300.000
daN
ZD
Cylinder diameter
32.000
mm
SD
Piston rod diameter
16.000
mm
LN
Pressed length
62.000
62.000
mm
L
Length
94.000
94.000
mm
ARN
12.500
mm
GASVOL
0.020
0.020
l
PFAKTOR
1.570
1.570
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
GEW
Weight
0.240
0.240
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기