3487.12.00500.032
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas springs MOULD LINE
3487.12.00500.
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_4/3487_12_00500_asmtab.prj},{NB=3487.12.00500.032},{DOC=3487_12_00500.pdf},{FA=500.000},{PA=180},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=20.000},{LN=62.000},{ARN=12.500},{GASVOL=0.030},{PFAKTOR=1.440},{PPATH=3487_12_00500_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.340}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
3487.12.00500.032
3487.12.00500.032
DOC
Catalog page
3487_12_00500.pdf
FA
Initial spring force
500.000
daN
PA
Filling pressure
180
bar
FMAX
Final spring force
720.000
720.000
daN
HUBMAX
Stroke max.
32.000
32.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
SD
Piston rod diameter
20.000
mm
LN
Pressed length
62.000
62.000
mm
L
Length
94.000
94.000
mm
ARN
12.500
mm
GASVOL
0.030
0.030
l
PFAKTOR
1.440
1.440
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
GEW
Weight
0.340
0.340
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기