FLEXA RQGZ-P 15020034214
Flexa
FLEXAquick
RQGZ Plastic (PA) with TPE, strain relief, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgz/rqgz_p.prj},{NB=FLEXA RQGZ-P 15020034214},{VERS1=5},{AUS=1.000},{CR=6 - 12.0},{AD=18.5},{G=13.5},{I=12.0},{B=27.0},{C=9.0},{D=59.0},{SW1=24.0},{SW2=24.0},{TOPFA=26.000},{TOPFB=25.000},{E=18.000},{F=40.500},{H=3.000},{J=5.000},{ZE=26.000},{L=7.000},{M=20.400},{N=6.000},{O=27.710},{P=11.000},{Q=7.500},{R=2.000},{S=4.000},{PITCH=1.500},{GEW=1.60},{VPE=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AUS
Color
black
grey
black
grey
ART
FLEXA No.
15020034214
15020034214
CR
Clamping range
6 - 12.0
6 - 12.0
AD
Trade size
18.5
18.5
mm
G
Thread DIN 40430
13.5
13.5
mm
I
Smallest inner-ø
12.0
12.0
mm
B
Largest outer-ø
27.0
27.0
mm
C
Length of thread
9.0
9.0
mm
D
Total length
59.0
59.0
mm
SW1
Wrench size across flats
24.0
24.0
mm
SW2
Wrench size across flats
24.0
24.0
mm
GEW
Weight
1.60
1.60
kg/100
VPE
Packing unit
20
20
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도