FIPLOCK ONE ATPA-232323B-CA
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
ATPA-CA
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/atpa_ca/atpa_ca_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE ATPA-232323B-CA},{NW=23},{B=41.8},{W=117.6},{H=76.5},{P=45.0},{C=25.5},{D=33.6},{M=5},{WEIGHT=63.9},{PU=6},{MA=5},{M1=4},{A1=37.60},{A2=19.75},{A3=41.70},{A4=37.20},{A5=31.20},{A6=3.00},{C1=20.35},{C2=12.25},{C3=36.70},{D1=11.95},{D2=36.20},{D3=4.50},{D4=29.00},{D5=7.90},{E1=11.00},{E2=15.00},{E3=28.80},{F1=2.00},{F2=45.00},{F3=28.80},{F4=0.00},{F5=0.00},{F6=22.80},{F7=2.00},{G1=45.00},{G2=22.00},{G3=9.80},{G4=5.80},{G5=4.50},{G6=20.95},{H1=0.00},{H2=12.00},{H3=16.40},{H4=12.00},{H5=1.25},{H6=0.00},{H7=3.00},{H8=1.25},{H9=12.75},{H10=15.25},{H11=27.00},{H12=0.00},{H13=0.00},{I1=0.00},{I2=0.00},{I3=0.00},{J1=23.30},{J2=28.00},{J3=2.00},{K1=37.20},{K3=26.90},{K4=2.50},{K5=32.10},{K8=1.63},{K9=45.00},{K10=2.90},{K11=1.50},{K12=1.20},{K13=5.20},{K14=15.95},{K15=29.20},{K16=0.50},{K18=1.10},{K19=28.40},{K20=36.60},{K21=1.00},{K22=20.00},{K23=0.75},{K24=1.10},{K25=1.10},{K26=1.55},{L1=4.50},{L2=6.00},{L3=27.30},{L4=16.00},{L5=2.40},{L6=4.00},{L7=45.00},{L8=2.40},{X1=51.60},{X2=66.00},{X3=55.60},{X4=20.85},{Y1=16.400},{Y2=46.000},{Y3=2.400},{Y4=10.500},{PARTNR=ATPA-232323B-CA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNR
Part-No.
ATPA-232323B-CA
ATPA-232323B-CA
NW
Nominal width
23
23
mm
B
41.8
41.8
mm
W
Length
117.6
117.6
mm
H
Height
76.5
76.5
mm
P
45.0
45.0
mm
C
25.5
25.5
mm
D
33.6
33.6
mm
M
5
5
mm
WEIGHT
Weight
63.9
63.9
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도