557586040
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 57
Manuel
Gears
PP/PVDF/FKM-F
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_57/manuel/getriebe/pp_pvdf_fkmf/57_g_pp_pvdf_fkmf_asmtab.prj},{NB=557586040 (DN040)},{DN=DN040},{GH=PP},{SCH=PVDF},{DC=FKM-F},{INFO=Produktinformation},{ANTRIEB=Getriebe},{PPATH=../../parts/type_57_gear_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
557586040
DN
Nominal size DN
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
mm
GH
Housing
PP
SCH
Disc
PVDF
DC
Seal
FKM-F
INFO
Info
Product Information
A1
Length A1
167
mm
A2
Length A2
64
mm
H
Height H
130
mm
H1
Height H1
75
mm
H2
Height H2
95
mm
H3
Height H3
92
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm
K
LKR Ø K
110
mm
SD
Ø d
45
mm
D1
Ø D1
71
mm
D2
Ø D2
122
mm
D3
Ø D3
160
mm
L
Length L
39
mm
I
Length I
210
mm
SH1
Height h1
30
mm
S
Wrench size S
11
mm
D4
Ø D4
14
mm
K1
LKR Ø K1
70
mm
SD1
4 x Ød1
9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도