572115200
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 72
Manuel
PP/CSM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_72/manuel/pp_csm/valve_type_72_din_asmtab.prj},{NB=572115200(200)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_72_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=200},{GH=PP},{MN=CSM},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
572115200
AN
Port
Flansch
DN
Nominal size DN
DN200
DN250
DN200
DN250
mm
GH
Housing
PP
MN
Membran
CSM
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
196
mm
K
LKR Ø K
295
mm
D
Ø D
340
mm
D1
Ø D1
430
mm
D2
Ø D2
410
mm
L
Length L
600
mm
H
Height H
627
mm
H1
Height H1
419
mm
ST
Width t
34
mm
HUB
Stroke
95
mm
NXD2
n x Ø d2
8x22
mm
W
Weight W
45.0
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도