Ball knob DIN 319-KU-25-M6-E-MS
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
DIN 319
DIN 319 KU KN MS
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/din319/din319_ku_kn_ms/din319_e_ms.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319-KU-25-M6-E-MS},{PARTNUMBER=DIN 319-KU-25-M6-E-MS},{NORMNR=DIN 319},{D1=25},{D3=M6},{D4=15},{H=22.5},{T2=9.0},{VERS=5},{X=1},{MAT=Kunststoff, Duroplast (PF)},{WEIGHT=0.0145},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
DIN 319-KU-25-M6-E-MS
DIN 319-KU-25-M6-E-MS
D1
25
25
mm
D3
Thread
M6
M6
D4
~
15
15
mm
H
22.5
22.5
mm
T2
min.
9.0
9.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0145
0.0145
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도