Mushroom Shaped Knob, Steel GN 75-25-M6-D
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
GN 75
GN 75 D
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/gn75/gn75_d/gn75_d.prj},{NB=Pilzknopf, Stahl GN 75-25-M6-D},{PARTNUMBER=GN 75-25-M6-D},{NORMNR=GN 75},{D1=25},{D2=M6},{D3=8},{D4=14},{H=29},{L=14},{T=9},{R1=32.0},{R2=2.5},{R3=7.5},{L1=7.0},{D5=11.0},{L2=14.0},{L3=24.8},{WINKEL=13.570},{HHE=7.250},{KDM=4.917},{D2X=6.000},{MAT=Stahl, brüniert},{WEIGHT=0.0420},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 75-25-M6-D
GN 75-25-M6-D
D1
25
25
mm
D2
M6
M6
D4
14
14
mm
H
29
29
mm
T
min.
9
9
mm
MAT
Material
Steel, blackened
Steel, blackened
WEIGHT
Weight
0.0420
0.0420
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도