Disc handwheel GN 323.8-125-K12-A
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 323.8
GN 323.8 K
GN 323.8 K A
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn323_8/gn323_8_k/gn323_8_k_a/gn323_8_k_a.prj},{NB=Scheibenhandrad GN 323.8-125-K12-A},{PARTNUMBER=GN 323.8-125-K12-A},{NORMNR=GN 323.8},{D1=125},{D2Y=12},{D2=K12},{D3=31},{D4=25.5},{B=15.0},{L1=18},{L2=61.0},{L3=4.0},{DURCHM=23},{GN0008=Gr.60},{GN0003=Gr.60},{ABS1=67.200},{ABS2=41.000},{R1=2.000},{R2=2.500},{R3=3.000},{ABS4=77.000},{ABS5=45.500},{C=5.000},{S=3.750},{W1=24.000},{W2=27.000},{ABS3=12.800},{ABS6=39.000},{ABS7=104.000},{B2=4.000},{T2=1.800},{A1=94.000},{D1X=67.200},{D2X=92.000},{D3X=76.000},{L1X=38.500},{L2X=44.500},{L3X=19.500},{CX=5.000},{WEIGHT=0.4000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 323.8-125-K12-A
GN 323.8-125-K12-A
D1
125
125
mm
D2
H7 Bore
K12
K12
D3
31
31
mm
D4
25.5
25.5
mm
B
15.0
15.0
mm
L1
18
18
mm
L2
~
61.0
61.0
mm
L3
4.0
4.0
mm
GN0008
for position indicators
Gr.60
Gr.60
GN0003
for position indicators
Gr.60
Gr.60
WEIGHT
Weight
0.4000
0.4000
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도