Disc handwheel GN 323.9-100-B10-R
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 323.9
GN 323.9 B
GN 323.9 B R
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn323_9/gn323_9_b/gn323_9_b_r/gn_323_9_b_r_asmtab.prj},{NB=Scheibenhandrad GN 323.9-100-B10-R},{PARTNUMBER=GN 323.9-100-B10-R},{NORMNR=GN 323.9},{BK=B},{FORM=R},{D1=100},{D2=B10},{D2Y=10},{D3=20},{D4=20.5},{D5=6},{D6=56},{A=19.0},{B=14.0},{L1=22.5},{L2=63.5},{L3=3.5},{L4=11.5},{L5=13.6},{DURCHM=18},{STELL1=Gr. 42},{STELL2=-},{VERS=2},{PPATH=../../gn_323_9_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.3260},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 323.9-100-B10-R
GN 323.9-100-B10-R
D1
100
100
mm
D2
H7 Bore
B10
B10
D3
20
20
mm
D4
20.5
20.5
mm
D5
6
mm
D6
56
56
mm
A
19.0
19.0
mm
B
14.0
14.0
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
63.5
63.5
mm
L3
3.5
3.5
mm
L4
11.5
11.5
mm
L5
13.6
13.6
mm
DURCHM
Handle GN 798
18
18
mm
STELL1
for position indicator GN 000.9
Gr. 42
Gr. 42
STELL2
for position indicator GN 000.13
-
-
WEIGHT
Weight
0.3260
0.3260
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도