Position indicator GN 954-002.5-FN-L-SG
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 954
GN 954 L
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn954/gn954_l/gn954_l.prj},{NB=Stellungsanzeiger GN 954-002.5-FN-L-SG},{PARTNUMBER=GN 954-002.5-FN-L-SG},{NORMNR=GN 954},{ZAHLWERK=002.5},{ANZEIGE=002.5},{STEIGUNG=2.5},{MAX=1000},{EINBAULAGENVIS=gerade, oben},{VARIATIONEN=Skala oben auf Schräge(AN), Skala oben vorn(FN), Skala unten auf Schräge(AR), Skala unten vorn(FR)},{VERS=2.000},{VER=1.000},{FARBEVIS=schwarzgrau},{AUSWAHL=orange(OR),grau(GR)},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0470},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 954-002.5-FN-L-SG
GN 954-002.5-FN-L-SG
ZAHLWERK
Counter
002.5
002.5
ANZEIGE
Indication after one spindle revolution
002.5
002.5
STEIGUNG
corresponds to thread pitch
2.5
2.5
MAX
max. revolutions
1000
1000
min
EINBAULAGENVIS
Front view
In the front, above
In the front, above
FARBEVIS
Color
black-gray
black-gray
WEIGHT
Weight
0.0470
0.0470
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도