Control lever GN 512-45-K12
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN512
GN512 K
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn512/gn512_k/gn512_k.prj},{NB=Schalthebel GN 512-45-K12},{PARTNUMBER=GN 512-45-K12},{NORMNR=GN 512},{D1=45},{D2=K12},{D2X=12},{D3=22},{D4=25},{D5=10},{D6=6},{H1=25},{H2=0.5},{H3=22.8},{H4=52},{L=108},{K=32},{R=17.5},{S=7.0},{W=20},{ABS1=13.000},{ABS2=18.000},{ABS3=26.000},{ABS4=23.000},{ABS5=25.000},{ABS6=50.000},{ABS7=28.000},{ABS8=2.000},{ABS9=21.000},{ABS10=4.000},{ABS11=114.000},{B=4.000},{T=1.800},{ZZ=4.000},{WEIGHT=0.1100},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 512-45-K12
GN 512-45-K12
D1
45
45
mm
D2
Keyway
K12
K12
D3
22
22
mm
D4
25
25
mm
D5
10
10
mm
D6
6
6
mm
H1
25
25
mm
H2
-0.2
0.5
mm
H3
+0.5
22.8
22.8
mm
H4
52
52
mm
L
108
108
mm
K
32
32
mm
R
17.5
17.5
mm
S
7.0
7.0
mm
W
20
20
°
WEIGHT
Weight
0.1100
0.1100
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도