Control lever GN 750-40-K10-M
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 750
GN 750 M
GN 750 M K
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn750/gn750_m/gn750_m_k/gn750_m_k.prj},{NB=Schaltnabe GN 750-40-K10-M},{PARTNUMBER=GN 750-40-K10-M},{NORMNR=GN 750},{D1=40},{D2=K10},{D2X=10},{D3=32},{D4=30.0},{D5=21},{D6=9},{H1=25},{H2=19},{H3=4.0},{H4=54},{L=106},{ABS1=112.000},{ABS2=3.000},{ABS3=25.000},{ABS4=23.000},{ABS5=9.000},{B=4.000},{T=1.800},{WEIGHT=0.2360},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 750-40-K10-M
GN 750-40-K10-M
D1
40
40
mm
D2
Keyway
K10
K10
mm
D3
32
32
mm
D4
30.0
30.0
mm
D5
21
21
mm
D6
9
9
mm
H1
25
25
mm
H2
19
19
mm
H3
4.0
4.0
mm
H4
54
54
mm
L
106
106
mm
WEIGHT
Weight
0.2360
0.2360
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도