Torque limiting triangular knob GN 5344-80-M8-4-DGR
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Torque Limiting Knobs
GN 5344
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/drehmomentgriffe/gn5344/gn5344.prj},{NB=Drehmoment-Dreikantgriffe GN 5344-80-M8-4-DGR},{PARTNUMBER=GN 5344-80-M8-4-DGR},{NORMNR=GN 5344},{D1=80},{D2=M8},{D2X=8},{D3=27.5},{H1=53.5},{H2=22},{T=12},{DR=4},{WEIGHT=0.1000},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5344-80-M8-4-DGR
GN 5344-80-M8-4-DGR
D1
80
80
mm
D2
M8
M8
D3
27.5
mm
H1
53.5
53.5
mm
H2
22
22
mm
T
12
12
mm
DR
Torque ±20%
4
4
Nm
WEIGHT
Weight
0.1000
0.1000
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도