Quick release hand knob GN 6336.3-40-M8
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Quick Release Knobs
GN 6336.3
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/schnellspanngriffe/gn6336_3/gn6336_3.prj},{NB=Schnellspann-Sterngriff GN 6336.3-40-M8},{PARTNUMBER=GN 6336.3-40-M8},{NORMNR=GN 6336.3},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{D3=16},{D4=8.4},{H1=26},{H2=14},{H3=23.5},{R1=7.000},{R2=60.000},{ABS1=10.000},{ABS2=10.000},{ABS3=18.000},{ABS4=7.000},{ABS5=15.000},{W1=82.000},{ABS6=6.000},{ABS7=7.000},{ABS8=11.000},{ABS9=6.000},{R3=12.000},{R4=4.000},{F=2.500},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0320},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 6336.3-40-M8
GN 6336.3-40-M8
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
mm
D3
16
16
mm
D4
8.4
8.4
mm
H1
26
26
mm
H2
14
14
mm
H3
min.
23.5
23.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0320
0.0320
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도