Toggle Clamp GN 860-130-AP-M
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 860
GN 860 AP
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn860/gn860_ap/gn860_ap_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 860-130-AP-M (closed)},{PARTNUMBER=GN 860-130-AP-M},{MODELLO=130/AP},{AX=195},{B=66},{C=30},{D=50},{E=47.5},{F=45},{G=27/29},{H=12.5/19},{I=8/11.2},{M=16},{N=4.5},{O=-},{P=M6},{Q=5.6},{RX=1/8\"},{SX=28},{T=51},{Z=71},{FH1=160},{FS1=70},{GR=650},{PPATH=gn860_ap_asmtpl.prj},{VER=2},{PRA=1},{GROESSE=130},{POS=0},{FH=1600},{FS=800},{A=28},{B1=47.5},{B2=6.2},{D1=M6},{D2=5.6},{D3=G1/8},{IA=4},{H1=66},{H2=30},{H3=16},{H4=0.0},{H5=0.0},{L1=195.0},{L2=45},{L3=42.0},{L4=0},{L5=0},{M1=27},{M2=11.2},{M3=12.5},{M4=29},{M5=8.0},{M6=19.0},{R=79.0},{S1=5},{W=0.0},{WEIGHT=0.6500},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 860-130-AP-M
GN 860-130-AP-M
GROESSE
Size
130
130
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
1600
1600
N
FS
Clamping force at 6 bar ≈
800
800
N
A
≈
28
28
mm
B1
47.5
47.5
mm
B2
6.2
6.2
mm
D1
M6
M6
D2
5.6
5.6
mm
D3
Compressed air connections
G1/8
G1/8
IA
Inside Ø Connection tube
4
4
mm
H1
≈
66
66
mm
H2
30
30
mm
H3
16
16
mm
L1
≈
195.0
195.0
mm
L2
≈
45
45
mm
L3
≈
42.0
42.0
mm
M1
27
27
mm
M2
11.2
11.2
mm
M3
12.5
12.5
mm
M4
29
29
mm
M5
8.0
8.0
mm
M6
19.0
19.0
mm
R
≈
79.0
79.0
mm
S1
5
5
mm
WEIGHT
Weight
0.6500
0.6500
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도