Clamp mounting GN 873-28
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 873
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn873/gn_873.prj},{NB=Klemmhalter GN 873-28},{PARTNUMBER=GN 873-28},{NORMNR=GN 873},{GROESSE=20},{D1=28},{D2=M8},{D3=6.5},{D4=11},{L1=51.35},{L2=38},{L3=39},{L4=36},{L5=35},{L6=16},{M1=26},{M2=25.85},{T=16.0},{MX3=18.8},{MX4=10.0},{LX7=6.5},{LX8=11.0},{NDM=8.0},{KDM=6.647},{X1=23.000},{Y1=15.500},{MAT=Aluminium schwarz eloxiert},{WEIGHT=0.1000},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 873-28
GN 873-28
GROESSE
for power clamps Size
20
20
mm
D1
28
28
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
6.5
6.5
mm
D4
H8/h6
11
11
mm
L1
51.35
51.35
mm
L2
38
38
mm
L3
39
39
mm
L4
36
36
mm
L5
35
35
mm
L6
16
16
mm
M1
26
26
mm
M2
25.85
25.85
mm
T
16.0
16.0
mm
MAT
Material
Aluminum black anodized
WEIGHT
Weight
0.1000
0.1000
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도