Hook-Type Latch GN 115.8-KG-18-H1-CR-2
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hook-type latches
GN 115.8 Hook-Type Latches, Zinc Die Casting, with Operating Elements
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/hakenverriegelungen/gn115_8_mit_bedelem/gn_115_8_2_k2_kg_asmtab.prj},{NB=Hakenverriegelung GN 115.8-KG-18-H1-CR-2 (closed-1)},{PARTNUMBER=GN 115.8-KG-18-H1-CR-2},{NORMNR=GN 115.8},{FORM=KG},{POS=0},{ABSTAND=1},{A=18},{D=28},{H=4},{OB=verchromt},{WEIGHT=0.1256},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{OBERFLACHE=CR},{KENNZIFFER=mit Gegenhalter},{KZ=2},{PPATH=../gn_115_8_2_k2_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2
POS
Position
closed
open
closed
open
ABSTAND
Distance
A
Latch distance
18
mm
D
28
mm
H
4
mm
OB
Finish locating ring
Chrome plated
Chrome plated
WEIGHT
Weight
0.1256
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도