Edge Protection Seal Profile Corner GN 2181-EPDM-13-D-630
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Edge protection profiles
GN 2181 Edge Protection Seal Profile Corners
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/kantenschutz_profile/gn2181/gn2181_d_1.prj},{NB=Kantenschutz-Dichtprofil-Ecke GN 2181-EPDM-13-D-630},{PARTNUMBER=GN 2181-EPDM-13-D-630},{NORMNR=GN 2181},{H1=13},{H1X=13},{L=630},{A=1-3,5},{B=11},{H2=10.75},{H3=2.25},{H4=4.5},{K=4.75},{W1=11.25},{W2=8.75},{MAT=Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk},{WEIGHT=0.1800},{CTN=40082900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VER=4},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 2181-EPDM-13-D-630
GN 2181-EPDM-13-D-630
H1
13
mm
L
Length
630
630
mm
A
Clamping area
1-3,5
mm
B
11
mm
H2
10.75
mm
H3
2.25
mm
H4
4.5
mm
K
4.75
mm
W1
11.25
mm
W2
bei 50% der zul. Verformung
8.75
mm
MAT
Material
Ethylene propylene diene rubber
Ethylene propylene diene rubber
WEIGHT
Weight
0.1800
0.1800
kg
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도