Hinge without rest positions GN 122.2-45-50-EH
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 122.2 Hinges with Indexing Positions, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn122_2/gn122_2_eh_asmtab.prj},{NB=Scharnier ohne Raststellungen GN 122.2-45-50-EH(0)},{PARTNUMBER=GN 122.2-45-50-EH},{NORMNR=GN 122.2},{ROT=0},{L1=45},{L2=50},{L3=21.5},{D1=4.5},{D2=8},{H1=14},{H2=8},{H3=7},{M1=25},{M2=32},{T=4.5},{PPATH=gn122_2_eh_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0170},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 122.2-45-50-EH
ROT
Swivelling range with rest positions
°
L1
45
mm
L2
50
mm
L3
21.5
mm
D1
4.5
mm
D2
8
mm
H1
14
mm
H2
8
mm
H3
7
mm
M1
25
mm
M2
32
mm
T
4.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0170
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도