Hinge GN 151-48-49-H
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 151 Hinges, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn151/gn151_h_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 151-48-49-H(0)},{PARTNUMBER=GN 151-48-49-H},{NORMNR=GN 151},{CODE=422152},{DESCRIPTION=CFA.49 B-M5-CH-5},{TYP=7.000},{L1N=48},{L1A=48.0},{L2N=49},{L2A=49.5},{ROT=0},{ROTX=von -40° bis +180°},{D1=M5},{D2=5.5},{D2HELP=5.5},{D3=4},{H1=19.0},{H2=11.0},{H3=13.0},{L3=-},{L3HELP=0.000},{L4=17.5},{M1=31.0},{M2=30.0},{T1=7},{T1HELP=7.000},{T2=5.5},{T2HELP=5.5},{DIM12=-},{DIM15=-},{DIM16=10},{ND=5.000},{KDA=0.000},{KDI=4.134},{D4=0.000},{D5=10.000},{DD=17.500},{PPATH=gn151_h_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0340},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 151-48-49-H
GN 151-48-49-H
L1N
Nominal size
48
48
mm
L1A
Actual size
48.0
48.0
mm
L2N
Nominal size
49
49
mm
L2A
Actual size
49.5
49.5
mm
ROT
Rotation
°
D1
Thread
M5
M5
D2
5.5
5.5
mm
D3
4
4
mm
H1
19.0
19.0
mm
H2
11.0
11.0
mm
H3
13.0
13.0
mm
L4
17.5
17.5
mm
M1
±0,25
31.0
31.0
mm
M2
±0,25
30.0
30.0
mm
T1
7
7
mm
T2
5.5
5.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0340
0.0340
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도