Hinge GN 237.1-40-40-A-VDB
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 237.1 Hinges, Detectable, FDA Compliant Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_1_detektierbar/gn237_1_det_vdb_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 237.1-40-40-A-VDB (0)},{PARTNUMBER=GN 237.1-40-40-A-VDB},{NORMNR=GN 237.1},{L1=40},{L2=40},{ROT=0},{D1=5.5},{D2=4},{D3=4.0},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11},{L3=14},{L4=14},{L5=12.0},{M1=25},{M2=25},{M3=12.5},{M4=12.5},{T=1.7},{MAT=blau, visuell detektierbar},{WEIGHT=0.0140},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn237_1_det_vdb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 237.1-40-40-A-VDB
GN 237.1-40-40-A-VDB
L1
40
40
mm
L2
40
40
mm
ROT
Rotation
°
D1
5.5
5.5
mm
D2
4
4
mm
H1
9.0
9.0
mm
H2
5
5
mm
H3
5.5
5.5
mm
H4
≈
11
11
mm
L3
14
14
mm
M1
±0.25
25
25
mm
M2
±0.25
25
25
mm
MAT
Material
blue, visually detectable
WEIGHT
Weight
0.0140
0.0140
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도