Hinge GN 237.1-76-50-A
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 237.1 Hinges, Plastic, , Horizontally Elongated
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_1_ku_horiz_verl/gn237_1_a_verl_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 237.1-76-50-A (0)},{PARTNUMBER=GN 237.1-76-50-A},{NORMNR=GN 237.1},{L1=76},{L2=50},{ROT=0},{D1=6.5},{D2=6},{H1=11.5},{H2=6},{H3=6.5},{H4=13},{L3=31},{L4=31},{M1=56},{M2=30},{M3=28},{M4=28},{WEIGHT=0.0420},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn237_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 237.1-76-50-A
GN 237.1-76-50-A
L1
76
76
mm
L2
50
50
mm
ROT
Rotation
°
D1
6.5
6.5
mm
D2
6
6
mm
H1
11.5
11.5
mm
H2
6
6
mm
H3
6.5
6.5
mm
H4
≈
13
13
mm
L3
31
31
mm
L4
31
31
mm
M1
±0.25
56
56
mm
M2
±0.25
30
30
mm
M3
28
28
mm
M4
28
28
mm
WEIGHT
Weight
0.0420
0.0420
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도