Hinge, Zinc Die Casting GN 237-ZD-50-50-C-SW
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 237 Hinges, Zinc Die Casting / Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_zd_al/gn_237_c_asmtab.prj},{NB=Scharnier, Zink-Druckguss GN 237-ZD-50-50-C-SW (0)},{PARTNUMBER=GN 237-ZD-50-50-C-SW},{NORMNR=GN 237},{VERS=1},{L1=50},{L2=50},{ROT=0},{VERX= 'ZD', 'Zink-Druckguss'},{OBVIS=schwarz},{D1=M6},{D1X=6.000},{D2=6.4},{D3=6},{H1=11.5},{H2=6},{H3=6.5},{H4=13},{L3=18.5},{M1=30},{M2=30},{PPATH=gn_237_c_asmtpl.prj},{L41=12},{L42=13},{MAT=Zink-Druckguss},{WEIGHT=0.1020},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 237-ZD-50-50-C-SW
GN 237-ZD-50-50-C-SW
L1
50
50
mm
L2
50
50
mm
ROT
Rotation
°
OBVIS
Finish
black
black
D1
Thread
M6
M6
D3
6
6
mm
H1
11.5
11.5
mm
H2
6
6
mm
H3
6.5
6.5
mm
H4
+0.5
13
13
mm
L3
18.5
18.5
mm
L4
12
12
mm
M1
30
30
mm
M2
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.1020
0.1020
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도