Hinge GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges with spring-loaded return
GN 437.3 Hinges, Zinc Die Casting, with Spring-Loaded Return
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_mit_federrueckstellung/gn437_3/gn437_3_r2_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW (0)},{PARTNUMBER=GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW},{NORMNR=GN 437.3},{L1=60},{L2=60},{ROT=0},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{L3=20},{M1=36},{M2=36},{MR=1},{MAT=SW},{WEIGHT=0.1500},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn437_3_r2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
L1
60
mm
L2
60
mm
ROT
Rotation
°
D
8.3
mm
H1
18.5
mm
H2
7.5
mm
H3
9.5
mm
L3
20
mm
M1
36
mm
M2
36
mm
MR
max. return torque MR ± 10%
1
Nm
WEIGHT
Weight
0.1500
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도