Hinge, with 4 indexing positions GN 222-50-65-SH
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges with indexing function
GN 222 Hinges with 4 Indexing Positions, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_mit_rastfunktion/gn222/gn222_sh_asmtab.prj},{NB=Scharnier, mit 4 Raststellungen GN 222-50-65-SH (0)},{PARTNUMBER=GN 222-50-65-SH},{NORMNR=GN 222},{ROT=0},{L1=50},{L2=65},{L3=18,5},{D1=6.5},{D2=5},{H1=12},{H2=10},{H3=6},{M1=30},{M2=45},{PPATH=gn222_asmtpl.prj},{VER=1},{WEIGHT=0.0380},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 222-50-65-SH
ROT
Rotation
°
L1
50
mm
L2
65
mm
L3
18,5
mm
D1
6.5
mm
D2
5
mm
H1
12
mm
H2
10
mm
H3
6
mm
M1
30
mm
M2
45
mm
WEIGHT
Weight
0.0380
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도