Holding bushe GN 1132-10-35-M20-A
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting pins
GN 1132 Holding Bushing, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/kugeltragbolzen/gn1132/gn_1132.prj},{NB=Aufnahmebuchse GN 1132-10-35-M20-A},{PARTNUMBER=GN 1132-10-35-M20-A},{NORMNR=GN 1132},{D1=10},{L1=35},{D2=M20},{D2X=20},{P=2.500},{D3=28},{D4=12.2},{L2=46.0},{L3=29},{S=24},{ADM=130},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4542},{WEIGHT=0.09240},{CTN=73181575},{ROHS=YES},{VERS=4},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 1132-10-35-M20-A
GN 1132-10-35-M20-A
D1
10
10
mm
L1
Nominal length
35
35
mm
D2
Thread
M20
M20
D3
28
28
mm
D4
+0.3
12.2
12.2
mm
L2
46.0
46.0
mm
L3
29
29
mm
S
24
24
mm
ADM
Tightening torque
130
130
Nm
WEIGHT
Weight
0.09240
0.09240
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181575
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도