Load ring GN 5860-M12-21
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Load Rings, Lifting points
GN 5860 Load Rings, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/lastbuegel_anschlagpunkte/gn5860/gn_5860_asmtab.prj},{NB=Anschlagwirbel GN 5860-M12-21 (0)},{PARTNUMBER=GN 5860-M12-21},{NORMNR=GN 5860},{D1=M12},{POS=0},{L=21},{E=42},{H1=117},{H2=107},{H3=49},{H4=58},{K1=10},{K2=55},{K3=35},{K4=65},{SW=36},{A=10},{N=0.60},{WEIGHT=0.41000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VERS=3},{PPATH=gn_5860_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5860-M12-21
GN 5860-M12-21
D1
Thread
M12
M12
POS
Position
L
Length
21
21
mm
E
42
42
mm
H1
117
117
mm
H2
107
107
mm
H3
49
49
mm
H4
58
58
mm
K1
10
10
mm
K2
55
55
mm
K3
35
35
mm
K4
65
65
mm
SW
36
36
mm
A
Tightening
10
10
Nm
N
Nominal
0.60
0.60
t
WEIGHT
Weight
0.41000
0.41000
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도