Shackle GN 584-11-A
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Shackles
GN 584 Shackles, Heat-Treated Steel, Straight Version
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/schaekel/gn584/gn584_a.prj},{NB=Schaekel GN 584-11-A},{PARTNUMBER=GN 584-11-A},{NORMNR=GN 584},{D1=11},{INZOLL=0.43750000},{B=18},{D2=14},{D3=0.50000000},{D4=28},{H=36},{NENN=1.5t [15.0 kN]},{RXX=2.875},{RX=12.125},{RY=2.000},{X=11.000},{Y=8.500},{Z=7.500},{Q=18.000},{QD=2.000},{CHAMPFER=0.500},{XY=7.000},{WEIGHT=0.18000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D3X=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 584-11-A
GN 584-11-A
D1
Nominal size
11
11
mm
INZOLL
in inch
7/16
7/16
인치
B
+/- 1
18
18
mm
D2
+/- 0.5
14
14
mm
D3
UNC-thread
1/2
1/2
인치
D4
28
28
mm
H
36
36
mm
NENN
Nominal load (WLL)
1.5t [15.0 kN]
1.5t [15.0 kN]
WEIGHT
Weight
0.18000
0.18000
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도