Breather cap GN 663-70-G3/4-B-1
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather Filters, Breather Valves
GN 663 Breather Caps, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 4. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn663/gn663_b_1.prj},{NB=Belueftungsdeckel GN 663-70-G3/4-B-1},{PARTNUMBER=GN 663-70-G3/4-B-1},{NORMNR=GN 663},{D1=70},{D2=G3/4},{D4=68},{D5=35},{D6=16},{L1=15},{L2=6},{L3=63},{D2G=26.441},{D2K=24.117},{L6=173},{L5=56.000},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0990},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 663-70-G3/4-B-1
GN 663-70-G3/4-B-1
D1
70
mm
D2
Thread
G3/4
G3/4
D4
68
mm
D5
35
35
mm
D6
16
16
mm
L1
15
15
mm
L2
6
6
mm
L3
63
63
mm
L6
173
173
mm
WEIGHT
Weight
0.0990
0.0990
kg
CTN
Customs Tariff Number
90268080
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도