Two-way breathable membrane GN 7404-AL-G1-1,2
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather Filters, Breather Valves
GN 7404 Two-Way Breathable Membranes,
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn7404_al/gn7404_al.prj},{NB=Belueftungs- / Entlueftungsmembrane GN 7404-AL-G1-1,2},{PARTNUMBER=GN 7404-AL-G1-1,2},{NORMNR=GN 7404},{D1=G1},{D2=40},{D2X=33.249},{D3=20},{L1=11.0},{L2=8.5},{S=36},{M=1.2},{DZ=34},{WEIGHT=0.0263},{CTN=84149000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=1},{X1=0.9},{DX=38.1},{Y1=17.5},{Y2=6.0},{VERS2=3},{D3X=16.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 7404-AL-G1-1,2
GN 7404-AL-G1-1,2
D1
Thread
G1
G1
D2
40
40
mm
D3
20
20
mm
L1
11.0
11.0
mm
L2
8.5
8.5
mm
S
36
36
mm
M
Membrane pore size
1.2
µm
DZ
Air permeability volume
34
34
l/min
WEIGHT
Weight
0.0263
0.0263
kg
CTN
Customs Tariff Number
84149000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도