Breather valve GN 883-G1/4-160-B-MS
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather Filters, Breather Valves
GN 883 Breather Valves, Brass
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn883/gn883_b.prj},{NB=Entlueftungsventil GN 883-G1/4-160-B-MS},{PARTNUMBER=GN 883-G1/4-160-B-MS},{NORMNR=GN 883},{D1=G1/4},{NDMM=0.000},{NDMG=13.157},{VER=4},{TH=G},{P=0.000},{ODMIN=160},{ODMAX=240},{D2=20.0},{D3=12.5},{E1=19.5},{E2=18.5},{L1=6.5},{L2=6},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=16.5},{SW=17},{LD=1.8},{WEIGHT=0.0242},{CTN=84818079},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 883-G1/4-160-B-MS
GN 883-G1/4-160-B-MS
D1
Thread
G1/4
G1/4
ODMIN
Opening pressure min.
160
160
mbar
ODMAX
Opening pressure max.
240
240
mbar
D2
20.0
20.0
mm
D3
12.5
mm
E2
18.5
18.5
mm
L3
7.5
7.5
mm
L4
7.5
7.5
mm
L5
16.5
16.5
mm
SW
17
17
mm
LD
ca. air passage
1.8
l/min.
WEIGHT
Weight
0.0242
0.0242
kg
CTN
Customs Tariff Number
84818079
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도