Oil Sight Glass GN 541.5-14-G1/2
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Sight Glasses
GN 541.5 Oil Sight Glasses, Plastic, with Prismatic Effect, Temperature Resistant up to 150 °C
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn541_5/gn541_5.prj},{NB=Olschauglas GN 541.5-14-G1/2},{PARTNUMBER=GN 541.5-14-G1/2},{NORMNR=GN 541.5},{D1=14},{D2=G1/2},{D3=26.0},{L1=10.5},{L2=8},{S=22.0},{ANZ=4 … 6},{D2N=20.955},{MAT=Kunststoff},{WEIGHT=0.0060},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{RX=35.00},{HX=10.00},{DX=25.80},{H2X=0.50},{D2X=16.50},{R2X=32.00},{H3X=12.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 541.5-14-G1/2
GN 541.5-14-G1/2
D1
Window glass
14
14
mm
D2
G1/2
G1/2
D3
26.0
26.0
mm
L1
10.5
10.5
mm
L2
8
8
mm
S
22.0
22.0
mm
ANZ
recommed tightenin torque
4 … 6
4 … 6
Nm
WEIGHT
Weight
0.0060
0.0060
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도