Oil level sight glass GN 743.3-14-M20x1,5-A
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Sight Glasses
GN 743.3 Oil Sight Glasses, Brass, Resistant up to 180 °C
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn743_3/gn743_3_a.prj},{NB=Oelschauglas GN 743.3-14-M20x1,5-A},{PARTNUMBER=GN 743.3-14-M20x1,5-A},{NORMNR=GN 743.3},{D1=14},{D2=M20x1,5},{D3=26},{L1=8.5},{L2=7.5},{S=23},{D2GEW=1,'G1/2',2,'M20x1,5'},{VERS=2},{XDCH=1.150},{XDCH2=1.150},{XDS=18.300},{XDICHTUNG=24.500},{XDICHTUNG2=0.700},{XSW=5.500},{XCH=2.000},{XRF=9.000},{XRF1=2.000},{X=1.750},{X1=2.000},{WEIGHT=0.0230},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 743.3-14-M20x1,5-A
GN 743.3-14-M20x1,5-A
D1
14
14
mm
D2
Thread
M20x1,5
M20x1,5
D3
26
26
mm
L1
8.5
8.5
mm
L2
7.5
7.5
mm
S
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.0230
0.0230
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도