Stainless Steel-Oil level sight glass GN 743.5-18-M26x1,5-B
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Sight Glasses
GN 743.5 Oil Sight Glasses, Stainless Steel, Resistant up to 180 °C
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn743_5/gn743_5_b.prj},{NB=Edelstahl-Oelschauglas GN 743.5-18-M26x1,5-B},{PARTNUMBER=GN 743.5-18-M26x1,5-B},{NORMNR=GN 743.5},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{D2ND=26.000},{VERS=3},{XDCH=1.200},{XDCH2=1.200},{XDS=23.800},{XDICHTUNG=30.500},{XDICHTUNG2=0.700},{XSW=6.000},{XCH=1.500},{XRF=12.000},{XRF1=2.500},{WEIGHT=0.0410},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 743.5-18-M26x1,5-B
GN 743.5-18-M26x1,5-B
D1
18
18
mm
D2
Thread
M26x1,5
M26x1,5
D3
32
32
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
S
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.0410
0.0410
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도