Stainless Steel Sight Glass GN 7440-18-G3/4-A-3
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Sight Glasses
GN 7440 Sight Glasses, Stainless Steel AISI 316 L, Metal-Fused
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn7440/gn7440.prj},{NB=Schauglas GN 7440-18-G3/4-A-3},{PARTNUMBER=GN 7440-18-G3/4-A-3},{NORMNR=GN 7440},{D1=18},{D2=G3/4},{D2X=1.000},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{B=80},{KEN=3 - Dichtung Kupfer},{D2ND=26.440},{XSW=6.000},{WEIGHT=0.0518},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 7440-18-G3/4-A-3
GN 7440-18-G3/4-A-3
D1
18
18
mm
D2
G3/4
G3/4
D3
32
32
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
S
30
30
mm
B
max. operating pressure (safety factor 5) at -20 °C to 120 °C
80
80
bar
KEN
Identification no.
3 - Seal copper
3 - Seal copper
WEIGHT
Weight
0.0518
0.0518
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도