Oil level indicator GN 650.5-127-NO
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Level Indicators
GN 650.5 Oil Level Indicators, Plastic / Steel Screw
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 656 - Oil Level Indicator with Electrical Oil Level Monitoring, Axial Pl...
Ganter
19.06.2024
GN 656.1 - Oil Level Indicators, Plastic, with Electrical Oil Level Monitor...
Ganter
19.06.2024
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelstandanzeiger/gn650_5/gn650_5_no_asmtab.prj},{NB=Oelstandanzeiger GN 650.5-127-NO (1-left)},{PARTNUMBER=GN 650.5-127-NO},{NORMNR=GN 650.5},{L1=127},{POS=1},{POS1=0},{B=31},{D=M12},{NDMD=12.000},{H=40},{K=50},{L2=23},{L3=101},{L4=169},{L5=13},{L6=25},{L7=20},{L8=32.5},{L9=43},{S=12},{WEIGHT=0.2350},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{PPATH=gn650_5_no_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 650.5-127-NO
GN 650.5-127-NO
L1
127
127
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
POS1
Cable position
left
right
left
right
B
31
mm
D
Thread
M12
H
40
mm
K
50
mm
L2
23
mm
L3
101
101
mm
L4
169
169
mm
L5
13
mm
L6
25
mm
L7
20
mm
L8
32.5
mm
L9
43
mm
S
~ max. wall thickness
12
mm
WEIGHT
Weight
0.2350
0.2350
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261029
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도