Stainless Steel-Fork joint GN 751-8-32-M8-A-NI
Ganter
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
GN 751 NI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/gn751_n/gn751_n.prj},{NB=Edelstahl-Gabelgelenk GN 751-8-32-M8-A-NI},{PARTNUMBER=GN 751-8-32-M8-A-NI},{NORMNR=GN 751},{D1=8},{L1=32},{R=16.000},{K=1.500},{Z=1.000},{X=0.900},{Y=0.200},{W=1.100},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{A=16},{A1=22},{B=8},{D3=14},{L2=48},{L3=58},{L4=12.0},{WEIGHT=0.0603},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 751-8-32-M8-A-NI
GN 751-8-32-M8-A-NI
D1
H9/h11
8
8
mm
L1
32
32
mm
D2
Thread
M8
M8
A
16
16
mm
B
8
8
mm
D3
14
14
mm
L2
48
48
mm
L3
58
58
mm
L4
12.0
12.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0603
0.0603
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도