Ball Transfer Unit, Steel GN 509-15-SKU
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Ball transfer units, Guide rollers
GN 509
GN 509 SKU
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/kugelrollen/gn509/gn509_sku/gn509_sku.prj},{NB=Kugelrolle, Stahl GN 509-15-SKU},{PARTNUMBER=GN 509-15-SKU},{NORMNR=GN 509},{GROESSE=15},{D1=15.8},{D2=24},{D3=31},{H1=11.5},{H2=9.5},{H3=5},{H4=2.9},{C=70},{R1=2.000},{R2=0.500},{V1=8.500},{R3=0.500},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0270},{CTN=84829900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 509-15-SKU
GN 509-15-SKU
GROESSE
Size
15
15
mm
D1
Ball
15.8
15.8
mm
D2
24
24
mm
D3
31
31
mm
H1
±0.3
11.5
11.5
mm
H2
±0.3
9.5
9.5
mm
H3
±0.3
5
5
mm
H4
2.9
2.9
mm
C
Load
70
70
N
WEIGHT
Weight
0.0270
0.0270
kg
CTN
Customs Tariff Number
84829900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도