Two-Way Linear Actuator Connector GN 135.1-B30-V50-2-SW
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 135.1
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn135_1/gn135_1_2.prj},{NB=Kreuz-Verfahrschlitten für Lineareinheiten GN 135.1-B30-V50-2-SW},{PARTNUMBER=GN 135.1-B30-V50-2-SW},{NORMNR=GN 135.1},{FORMVIS=D1 - S2},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1=B30},{S1=-},{D2=-},{S2=V50},{D11=30.000},{D22=0.000},{S11=0.000},{S22=50.000},{D3=M4},{K1=60},{K2=76},{L1=120},{L2=79},{L3=98},{M=55},{Z1=M8-50},{Z2=M10-55},{L4Z1=63 | 78},{L4Z2=78 | 92},{OB=schwarz},{WEIGHT=0.8020},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D3DIST=42.000},{D3X=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 135.1-B30-V50-2-SW
GN 135.1-B30-V50-2-SW
D1
Bore
B30
B30
S1
Square
-
-
D2
Bore
-
-
S2
Square
V50
V50
D3
Mounting screw on the follower
M4
M4
K1
Clamping
60
mm
K2
Clamping
76
mm
L1
Clamping
120
mm
L2
Clamping
79
mm
L3
Clamping
98
mm
M
55
mm
Z1
Screw locations
M8-50
Z2
Screw locations
M10-55
L4Z1
Clamping lever for Z1
63 | 78
mm
L4Z2
Clamping lever for Z2
78 | 92
mm
WEIGHT
Weight
0.8020
0.8020
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도