Stainless Steel-Flanged Linear Actuator Connector GN 146.15-G30-A-4
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 146.15
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn146_15/gn146_15_a.prj},{NB=Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten GN 146.15-G30-A-4},{PARTNUMBER=GN 146.15-G30-A-4},{NORMNR=GN 146.16},{D1=G30},{B=22},{D2=6.5},{D3=37},{D4=M4},{K=40},{D4X=37},{L1=65.0},{M=30},{T=7},{X1=52},{X2=35},{Y1=70},{Y2=53},{Z=M8},{L2=63 | 78},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 146.15-G30-A-4
GN 146.15-G30-A-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
G30
B
22
22
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
37
37
mm
D4
Mounting screws on the follower
M4
M4
mm
K
Clamping lenght
40
40
mm
D4X
37
37
mm
L1
65.0
65.0
mm
M
30
30
mm
T
7
7
mm
X1
52
52
mm
Y1
70
70
mm
Y2
53
53
mm
Z
Screw location
M8
M8
L2
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
mm
WEIGHT
Weight
0.2700
0.2700
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도