Stainless Steel-Base Plate Linear Actuator Connector GN 163.15-G30-A-4
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 163.15
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn163_15/gn_163_15_a.prj},{NB=Edelstahl-Fuß-Verfahrschlitten GN 163.15-G30-A-4},{PARTNUMBER=GN 163.15-G30-A-4},{NORMNR=GN 163.15},{D1=G30},{B=22},{D2=6.5},{D3=37},{D4=M4},{K=50},{D4X=37},{L1=36.0},{M=35},{T=6.5},{X1=60},{X2=42},{Y1=60},{Y2=42},{Z=M8},{L2=63 | 78},{WEIGHT=0.2650},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 163.15-G30-A-4
GN 163.15-G30-A-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
G30
mm
B
22
22
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
37
37
mm
D4
Mounting screws on the follower
M4
M4
K
Clamping lenght
50
50
mm
D4X
37
37
mm
L1
36.0
36.0
mm
M
35
35
mm
T
6.5
6.5
mm
X1
60
60
mm
X2
42
42
mm
Y1
60
60
mm
Y2
42
42
mm
Z
Screw location
M8
M8
L2
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
WEIGHT
Weight
0.2650
0.2650
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도