Angle Linear Actuator Connector GN 192.1-G40-B40-56-2-S
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 192.1
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn192_1/gn_192_2.prj},{NB=Winkel-Verfahrschlitte GN 192.1-G40-B40-56-2-S},{PARTNUMBER=GN 192.1-G40-B40-56-2-S},{D11=40},{D22=40},{K1=56},{NDM=5},{KDM=8.157},{NDM3=5.250},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{K2=62.0},{L1=130},{L2=68.0},{M=90},{K3=46.000},{L1X=92.000},{VERS=1},{M1=65.000},{V1=28.000},{RV=126.100},{R=1.500},{L3=40.000},{X=20.000},{K3X=36.000},{LX=32.500},{SHL=42.000},{SX=10.000},{SX1=5.500},{SV=24.000},{SW1=17.500},{SW1V=11.000},{LL=1.000},{LSC=45.000},{LSC1=10.000},{VSC=16.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.410},{SWSH=8.000},{SWVCH=3.500},{LM=9.400},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=14.000},{LMX=35.000},{VMR2=1.600},{SWM=16.000},{W=3.500},{WL=62.000},{WEIGHT=0.4500},{NORMNR=GN 192.1},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 192.1-G40-B40-56-2-S
GN 192.1-G40-B40-56-2-S
D1
Bore
G40 (with slide insert)
G40 (with slide insert)
D2
Bore
B40
B40
K1
Clamping length
56
56
mm
D3
Mounting screws on the follower
M5
M5
K2
Clamping length
62.0
62.0
mm
L1
Length
130
130
mm
L2
68.0
68.0
mm
M
90
90
mm
Z1
Screw location
M 10-35
M 10-35
Z2
Screw location
M 10-35
M 10-35
L3Z1
Clamping lever
78 | 92
78 | 92
mm
L3Z2
Clamping lever
92
92
mm
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
0.4500
0.4500
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도