Drive / Transfer unit GN 391-30-60-NI
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 391
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn391/gn391_ni.prj},{NB=Antriebseinheit- / Uebertragungseinheit GN 391-30-60-NI},{PARTNUMBER=GN 391-30-60-NI},{NORMNR= GN 391},{D1=30},{L1=60},{LU=55 … 2000},{D2=8},{L2=16},{WS=Edelstahl},{D11=29.800},{D1R=1.000},{C=0.300},{L12=1.500},{D12=9.330},{VK=4.800},{SK=2.000},{RK=1.000},{LK1=3.500},{LK2=10.000},{WEIGHT=0.1848},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 391-30-60-NI
GN 391-30-60-NI
D1
30
30
mm
L1
Standard length of the Drive units
60
60
mm
LU
Transfer units
55 … 2000
55 … 2000
mm
D2
f7
8
8
mm
L2
16
16
mm
WS
Material
Stainless Steel
WEIGHT
Weight
0.1848
0.1848
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도