Double tube linear actuator GN 491-40-100-L1-SCR
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 491
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn491/gn_491_l1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN 491-40-100-L1-SCR (0)},{PARTNUMBER=GN 491-40-100-L1-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2650},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{D7X=13.5},{SDIN912NDM=8.000},{H1=60},{H2=63},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{L3=180},{L4=17},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{S=13},{WEIGHT=5.5700},{DH=MIN},{NORMNR=GN 491},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{FS=M6},{D7=13.5},{SDIN912=M8},{L2=3xB+L1},{M1=2xB+L1},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{PPATH=gn_491_asmtpl.prj},{FORM=L1},{MAT=Stahl, verchromt},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 491-40-100-L1-SCR
GN 491-40-100-L1-SCR
D1
40
40
mm
L1
Stroke
100
100
mm
MHUB
max. travel
2650
2650
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
GS
Shaft thread
TR20x4
TR20x4
B
60
60
mm
D2
12
12
mm
D3
Thread
M8
M8
D4
Thread
M8
M8
D5
8.5
8.5
mm
D6
13.5
13.5
mm
FS
for screw DIN 912
M6
M6
D7
13.5
13.5
mm
SDIN912
for screw DIN 912
M8
M8
H1
60
60
mm
H2
63
63
mm
H3
3
3
mm
H4
31.5
31.5
mm
H5
1.05
1.05
mm
L2
Overall length
3xB+L1
mm
L3
180
180
mm
L4
17
17
mm
M1
2xB+L1
mm
M2
160
160
mm
M3
132
132
mm
M4
39
39
mm
M5
38
38
mm
M6
39
39
mm
M7
62
62
mm
M8
12.5
12.5
mm
M9
12.0
12.0
mm
S
Hexagon
13
13
mm
PDIN6885
Key DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
AW
Adapter shaft
GN 491.1
SA
Position indicator
GN953/GN9053
GN953/GN9053
HR
Handwheel
GN 924.40
GN 924.40
WEIGHT
Weight
5.5700
5.5700
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도