T43879
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_16b_3.prj},{NB=T43879},{NAME=Cast iron sprocket triplex 1\"x17,02mm Z57},{Z=57},{DE=474.9},{DP=461.07},{CNSORDERNO=T43879},{DM=180},{D3=45},{A=100},{KG=44.70},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=153380057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 1"x17,02mm Z57
Cast iron sprocket triplex 1"x17,02mm Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
474.9
474.9
mm
DP
dp
461.07
461.07
mm
CNSORDERNO
Order number
T43879
T43879
DM
dm
180
180
mm
D3
45
45
mm
A
100
100
mm
KG
44.70
44.70
kg
B3
79.6
mm
B1
b1
15.8
mm
C
2.5
mm
R3
r3
26
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도