554600
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_10b_1.prj},{NB=554600},{NAME=Double simple sprocket 5/8\"x3/8\" Z17},{Z=17},{DE=93.3},{DP=86.39},{CNSORDERNO=554600},{D1=15},{DG=70},{A=34},{L=24.9},{KG=1.17},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=204350017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Double simple sprocket 5/8"x3/8" Z17
Double simple sprocket 5/8"x3/8" Z17
Z
Number of teeth
17
17
DE
de
93.3
93.3
mm
DP
dp
86.39
86.39
mm
CNSORDERNO
Order number
554600
554600
D1
15
15
mm
DG
dg
70
70
mm
A
34
mm
L
24.9
mm
KG
1.17
1.17
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도