554622
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_16b_1.prj},{NB=554622},{NAME=Double simple sprocket 1\"x17,02mm Z15},{Z=15},{DE=133.7},{DP=122.17},{CNSORDERNO=554622},{D1=20},{DG=96},{A=68},{L=51.8},{KG=4.44},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=204380015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Double simple sprocket 1"x17,02mm Z15
Double simple sprocket 1"x17,02mm Z15
Z
Number of teeth
15
15
DE
de
133.7
133.7
mm
DP
dp
122.17
122.17
mm
CNSORDERNO
Order number
554622
554622
D1
20
20
mm
DG
dg
96
96
mm
A
68
mm
L
51.8
mm
KG
4.44
4.44
kg
B1
16.2
mm
C
2.5
mm
R3
r3
26
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도